You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"

Dane techniczne
Numer pozycji
42222005502
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Prąd rozruchowy 60 Hz
35 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
X5
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
15 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V DC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 50/50
Pojemność zbiornika (l)
10 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
120 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
1 K
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 1/2 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
36000 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°C)
-30-55 °C
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Ciśnienie pompy (60 Hz, bar)
3 bar
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (60 Hz)
120 L/min
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (60 Hz, W)
31000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, W)
31000 W
Modbus
Tak (1)
Numer pozycji
42222005502
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Prąd rozruchowy 60 Hz
35 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
X5
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
86 °F
Min. temperatura płynu (°F)
59 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V DC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 50/50
Pojemność zbiornika (l)
10 L
Pojemność zbiornika (gal)
2,64 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
31,70 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
44 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
1 K
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 1/2 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
36000 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
122830 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°F)
-22-131 °F
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Ciśnienie pompy (60 Hz, psi)
44 psi
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (60 Hz)
31,70 gal/min
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (60 Hz, BTU)
105776 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, BTU)
105776 btu/h
Modbus
Tak (1)

Technical Drawings

SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A

Wymiary
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in