Informacje dot. produktu "SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A "
- Numer pozycji
- 42224005001
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 53 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- X5
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 28000 W
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R410A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 30 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 15 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V DC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 50/50
- Pojemność zbiornika (l)
- 10 L
- Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
- 380 L/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 1 K
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 2 cale
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 36000 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- SPC 400
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -30-55 °C
- Masa produktu (kg)
- 270 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 2400 mm x 980 mm x 630 mm
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Moc grzewcza elektryczna
- 2000 W
- Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, W)
- 45000 W
- Modbus
- Tak (1)
- Numer pozycji
- 42224005001
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 53 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- X5
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 28000 W
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R410A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 86 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 59 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 400-400 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V DC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 50/50
- Pojemność zbiornika (l)
- 10 L
- Pojemność zbiornika (gal)
- 2,64 gal
- Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
- 100,39 gal/min
- Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
- 44 psi
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 1 K
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 2 cale
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 36000 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 122830 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- SPC 400
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -22-131 °F
- Waga produktu (funtów)
- 595,25 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 94.49 inch x 38.58 inch x 24.80 inch
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Moc grzewcza elektryczna
- 2000 W
- Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, BTU)
- 153546 btu/h
- Modbus
- Tak (1)
Dane techniczne
Technical Drawings
SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Wymiary