You are currently viewing content for: Singapur · polski

Informacje dot. produktu "SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A "

Dane techniczne
Numer pozycji
42227005501
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
74 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
75 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
35 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
43500 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
49700 W
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V DC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 50/50
Pojemność zbiornika (l)
10 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
480 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
1,9 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
1 K
Podłączenie (czynnik chłodzący)
2 cale
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
36000 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
SPC 700
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-55 °C
Masa produktu (kg)
600 kg
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
2400 mm x 1200 mm x 490 mm
Ciśnienie pompy (60 Hz, bar)
1,9 bar
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (60 Hz)
480 L/min
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (60 Hz, W)
60000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, W)
60000 W
Modbus
Tak (1)
Numer pozycji
42227005501
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
74 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
75 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
35 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
43500 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
49700 W
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
86 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Rodzaj napięcia
AC
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V DC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 50/50
Pojemność zbiornika (l)
10 L
Pojemność zbiornika (gal)
2,64 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
126,80 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
28 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
1 K
Podłączenie (czynnik chłodzący)
2 cale
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
36000 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
122830 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
SPC 700
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-131 °F
Waga produktu (funtów)
1322,77 lb.
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
94.49 inch x 47.24 inch x 19.29 inch
Ciśnienie pompy (60 Hz, psi)
28 psi
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (60 Hz)
126,80 gal/min
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (60 Hz, BTU)
204728 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A45 (50 Hz, BTU)
204728 btu/h
Modbus
Tak (1)

Technical Drawings

SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A

Wymiary
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in