You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
  • Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
  • Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Dados técnicos
Número do artigo
12050380055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,31 A
Corrente de arranque a 50 Hz
1 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,0075 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
300 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
335 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Número do artigo
12050380055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,31 A
Corrente de arranque a 50 Hz
1 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,0075 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
1024 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 287.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Dimensões
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in