You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWS 7402 230V 50/60Hz 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
  • Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
  • Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Dados técnicos
Número do artigo
12057410055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
1,3 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,7 A
Corrente de arranque a 50 Hz
5,8 A
Corrente de arranque a 60 Hz
6,6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,295 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,385 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
4657 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
5200 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
8 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
853 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1450 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
31 kg
GTIN (EAN)
4061131038108
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
1350 mm x 390 mm x 189 mm
Número do artigo
12057410055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
1,3 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,7 A
Corrente de arranque a 50 Hz
5,8 A
Corrente de arranque a 60 Hz
6,6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,295 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,385 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
17743 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
46 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
853 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1450 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
68,343 lb.
GTIN (EAN)
4061131038108
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
53.15 inch x 15.354 inch x 7.44 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 163.02 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 163.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 73x2/74x2 N/A pdf 244.54 KB Download
Supplement PWS 73x2/74x2 N/A pdf 244.54 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7402 230V 50/60Hz 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
440 mm
B
711.5 mm
C
180 mm
D
20 mm
E
455 mm
F
420 mm
G
350 mm
X
460 mm
Y
1400 mm
Z
239 mm
A
17.32 in
B
28.01 in
C
7.09 in
D
0.79 in
E
17.91 in
F
16.54 in
G
13.78 in
X
18.11 in
Y
55.12 in
Z
9.41 in