You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWS 7152 115V NV 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
  • Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
  • Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Dados técnicos
Número do artigo
12051517055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,7 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,1 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,2 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1500 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1675 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
1500 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
1675 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
8 °C
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
283 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
480 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
21 kg
GTIN (EAN)
4061131036401
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
950 mm x 400 mm x 115 mm
Número do artigo
12051517055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,7 A
Corrente de arranque a 60 Hz
5,1 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
53 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,2 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
5118 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
46 °F
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
283 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
480 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
46 lb.
GTIN (EAN)
4061131036401
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
37.4 inch x 15.7 inch x 4.5 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 300.63 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 863.15 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 208.19 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.19 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V N/A pdf 285.47 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V N/A pdf 285.47 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7152 115V NV 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
280 mm
B
463 mm
C
112 mm
D
37 mm
E
904 mm
F
340 mm
G
280 mm
X
400 mm
Y
950 mm
Z
115 mm
A
11.02 in
B
18.23 in
C
4.41 in
D
1.46 in
E
35.59 in
F
13.39 in
G
11.02 in
X
15.75 in
Y
37.4 in
Z
4.53 in