PWS 7000
PWS 7332
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3150W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Número de produto:
12053010190
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Informações de produto "PWS 7332 230V 7035 IP65"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
- Número do artigo
- 12053010190
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 1,1 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 1,6 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 5,8 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 6,6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,295 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,385 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3150 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3518 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 483 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 820 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036784
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 950 mm x 400 mm x 190 mm
- Número do artigo
- 12053010190
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 1,1 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 1,6 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 5,8 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 6,6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 0,295 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,385 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 10748 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 483 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 820 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 34-158 °F
- Peso do produto (lb.)
- 51 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036784
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 37.4 inch x 15.7 inch x 7.5 inch
Dados técnicos