PWS 7000
PWS 7062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 600W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Número de produto:
12050617055
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Informações de produto "PWS 7062 115V NV 7035"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
- Número do artigo
- 12050617055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,65 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,3 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,06 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 600 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 600 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 8 °C
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 82 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 140 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 500 mm x 200 mm x 100 mm
- Número do artigo
- 12050617055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,65 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,3 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,06 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 2047 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 46 °F
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 82 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 140 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 34-158 °F
- Peso do produto (lb.)
- 13 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 3.9 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.14 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 244.22 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.22 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 373.8 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 BHS | N/A | 225.37 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7062 115V NV 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 170 mm
- C
- 150 mm
- D
- 10 mm
- E
- 465 mm
- F
- 15 mm
- X
- 200 mm
- Y
- 500 mm
- Z
- 100 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 6.69 in
- C
- 5.91 in
- D
- 0.39 in
- E
- 18.31 in
- F
- 0.59 in
- X
- 7.87 in
- Y
- 19.69 in
- Z
- 3.94 in
Dimensões