You are currently viewing content for: Singapura · português

Informações de produto "PWS 7502 115V NV 7035 w/o MV, w/o thermostat, no UL"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
  • Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
  • Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Dados técnicos
Número do artigo
12055017050
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
2,81 A
Corrente de arranque a 60 Hz
8 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,323 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
4 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
4657 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
5200 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
4657 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
5200 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
1001 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
39 kg
GTIN (EAN)
4061131037507
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
1400 mm x 460 mm x 239 mm
Número do artigo
12055017050
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
2,81 A
Corrente de arranque a 60 Hz
8 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,323 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
4 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 400 L)
17743 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
1001 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
86 lb.
GTIN (EAN)
4061131037507
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
55.1 inch x 18.1 inch x 9.3 inch