PWS 7000
PWS 7102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 950W IP55/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Número de produto:
12051010253
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
Informações de produto "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Construção robusta - Conceção de nível industrial com tampa de aço amovível para um acesso fácil
- Número do artigo
- 12051010253
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,8 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 4 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 10 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Número do artigo
- 12051010253
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,4 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 1,8 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 4 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 3241 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 50 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 34-158 °F
- Peso do produto (lb.)
- 16,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 280 mm
- B
- 463 mm
- C
- 112 mm
- D
- 37 mm
- E
- 904 mm
- F
- 340 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 950 mm
- Z
- 190 mm
- A
- 11.02 in
- B
- 18.19 in
- C
- 4.41 in
- D
- 1.47 in
- E
- 35.59 in
- F
- 13.39 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 37.4 in
- Z
- 7.48 in
Dimensões