You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "PFH 300M 230V ALC 2-W"

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
  • Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
  • Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
Технические данные
Мощность электрического нагрева
300 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
Вес изделия (кг)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131076728
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
66 mm x 78 mm x 90 mm
Мощность электрического нагрева
300 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Вес изделия (фунты)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131076728
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download