Fan Heaters
PFH-M 400
Компактный вентилятор-обогреватель 400W PTC
230VAC CE
Номер продукта:
17046010609
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
Информация о продукте "PFH 400M 230V ALC 2-W"
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131252030
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 66 mm x 78 mm x 90 mm
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 0,73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131252030
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Технические данные