Fan Heaters
PFH-M 650
Компактный вентилятор-обогреватель 650W PTC
230VAC CE UL
Номер продукта:
17066010602
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
Информация о продукте "PFH 650M 230V 2-W"
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
- Мощность электрического нагрева
- 650 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Мощность электрического нагрева
- 650 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245629
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Технические данные
Technical Drawings
PFH 650M 230V 2-W
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 123 mm
Размеры