You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFH 400 115V"

Компактные вентиляторные нагреватели — это стандартное решение для электрических шкафов, которое позволяет достичь полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
  • Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
  • Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
  • Защита от попадания пальцев на входе и выходе - Безопасность при прикосновении
Технические данные
Мощность электрического нагрева
400 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Макс. температура поверхности (°C)
55 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Вес изделия (кг)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Мощность электрического нагрева
400 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Макс. температура поверхности (°F)
131 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Вес изделия (фунты)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
5.59 inch x 3.47 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Product sheet DE PDF 355.3 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 355.3 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download