Fan Heaters
PFH 800
Компактный вентилятор-обогреватель 800W PTC
115VAC CE UL
Номер продукта:
17080615030
Компактные вентиляторные нагреватели — это стандартное решение для электрических шкафов, которое позволяет достичь полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
- Защита от попадания пальцев на входе и выходе - Безопасность при прикосновении
Информация о продукте "PFH 800 115V"
Компактные вентиляторные нагреватели — это стандартное решение для электрических шкафов, которое позволяет достичь полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
- Защита от попадания пальцев на входе и выходе - Безопасность при прикосновении
- Мощность электрического нагрева
- 800 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Макс. температура поверхности (°C)
- 70 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Мощность электрического нагрева
- 800 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Макс. температура поверхности (°F)
- 158 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.4 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |