You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "PFH 900 400V+24VDC"

Компактные вентиляторные нагреватели — это стандартное решение для электрических шкафов, которое позволяет достичь полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
  • Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
  • Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
  • Защита от попадания пальцев на входе и выходе - Безопасность при прикосновении
Технические данные
Мощность электрического нагрева
900 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC/DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Макс. температура поверхности (°C)
70 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Вес изделия (кг)
0,75 kg
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
142 mm x 88 mm x 132 mm
Мощность электрического нагрева
900 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC/DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Макс. температура поверхности (°F)
158 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Вес изделия (фунты)
1,653 lb.
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
5.59 inch x 3.46 inch x 5.199 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.62 MB Download
Product sheet DE PDF 512.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.2 KB Download