Green Series DTx 6000
DTS 6204C
Green Series DTx 6000 Compact Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 1000W
LED CM 7035 R1234yf
Produktnummer:
13888244355
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
Produktinformationen "DTS 6204C 115V LED 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
- Artikelnummer
- 13888244355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,1
- Einschaltstrom 60Hz
- 11,1 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 525 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 11,1 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
- 1260 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 1090 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 1090 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 820 W
- Kältemittelmenge (g)
- 300 g
- Kältemitteltyp
- R1234yf
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (60Hz)
- 113.5-126.5 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 920 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 920 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 11,1 A
- Gewicht des Produkts (kg)
- 39 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Artikelnummer
- 13888244355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,1
- Einschaltstrom 60Hz
- 11,1 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 525 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 11,1 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
- 4299 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 3719 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 2798 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 10,58 oz.
- Kältemitteltyp
- R1234yf
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (60Hz)
- 113.5-126.5 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 11,1 A
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 85,98 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 38,03 zoll x 15,71 zoll x 9,61 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch kurz | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 466.47 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.01 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6204C 115V LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 399 mm
- Y
- 966 mm
- Z
- 244 mm
- X
- 15.71 in
- Y
- 38.03 in
- Z
- 9.61 in
Abmessungen