Green Series DTx 6000
DTS 6301C
Green Series DTx 6000 Compact Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 1500W
400VAC 2~ LED 7035 R134a
Produktnummer:
13888349055
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
Produktinformationen "DTS 6301C 400V 2~ LED 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
- Artikelnummer
- 13888349055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,95
- Einschaltstrom 50Hz
- 16 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 16 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,77 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,82 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 1500 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 1500 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 850 W
- Kältemittelmenge (g)
- 500 g
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 4 A
- Gewicht des Produkts (kg)
- 39 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Artikelnummer
- 13888349055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,95
- Einschaltstrom 50Hz
- 16 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 16 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,77 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,82 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 2900 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 14174,76 oz.
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 521 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 4 A
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 112,455 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262831
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 38,03 zoll x 15,71 zoll x 9,61 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 469.78 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 469.78 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch kurz | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6301C 400V 2~ LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Abmessungen