Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 6304C 115V DIS 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
  • Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
Technische Daten
Artikelnummer
13888354355
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 60Hz
22 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
700 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
1620 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
1500 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
1500 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
590 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1160 W
Kältemittelmenge (g)
400 g
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
113.5-126.5 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
920 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
920 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
39 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-60 °C
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
962 mm x 418 mm x 244 mm
Artikelnummer
13888354355
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 60Hz
22 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
700 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
5528 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
5119 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
2013 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
3958 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
14,11 oz.
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (60Hz)
113.5-126.5 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
541,5 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
541,5 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
85,98 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-140 °F
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
37,88 zoll x 16,46 zoll x 9,61 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 469.68 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.81 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.21 KB Download

Technical Drawings

DTS 6304C 115V DIS 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Abmessungen
X
418 mm
Y
962 mm
Z
244 mm
Z1
187 mm
Z2
57 mm
X
16.46 in
Y
37.87 in
Z
9.61 in
Z1
7.36 in
Z2
2.24 in