Green Series DTx 6000
DTS 6304C
Green Series DTx 6000 Compact Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 1000W
400VAC DIS 7035 R1234yf
Produktnummer:
13888359355
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
Produktinformationen "DTS 6304C 400/460V DIS 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
- Artikelnummer
- 13888359355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Display
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,4
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,2
- Einschaltstrom 50Hz
- 6,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 5,6 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 600 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 700 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 6 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, W)
- 1560 W
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
- 1620 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 1430 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 1500 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 1430 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 1120 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 1160 W
- Kältemittelmenge (g)
- 400 g
- Kältemitteltyp
- R1234yf
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 920 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 920 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 39 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-60 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 962 mm x 418 mm x 244 mm
- Artikelnummer
- 13888359355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Display
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,4
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,2
- Einschaltstrom 50Hz
- 6,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 5,6 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 600 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 700 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 6 A
- Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, BTU)
- 5326 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
- 5528 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 4882 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 5119 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 3823 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 3958 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 14,11 oz.
- Kältemitteltyp
- R1234yf
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 400-460 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 400-460 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 85,98 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-140 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 37,88 zoll x 16,46 zoll x 9,61 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
DTS 6304C 400/460V DIS 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- X
- 418 mm
- Y
- 962 mm
- Z
- 244 mm
- Z1
- 187 mm
- Z2
- 57 mm
- X
- 16.46 in
- Y
- 37.87 in
- Z
- 9.61 in
- Z1
- 7.36 in
- Z2
- 2.24 in
Abmessungen