Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 6204C 230V DIS 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
  • Kompaktes Design - Ermöglicht die einfache Integration in kleine Schaltschränke oder kompakte Maschinen
Technische Daten
Artikelnummer
13888251355
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,1
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 50Hz
5,4 A
Einschaltstrom 60Hz
5,4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
460 W
Bemessungsleistung 60Hz
505 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
11,1 A
Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, W)
1190 W
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, W)
1260 W
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
950 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
1090 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
950 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
730 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
820 W
Kältemittelmenge (g)
300 g
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
885 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
920 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
885 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
920 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 11,1 A
Gewicht des Produkts (kg)
34 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Artikelnummer
13888251355
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,1
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 50Hz
5,4 A
Einschaltstrom 60Hz
5,4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
460 W
Bemessungsleistung 60Hz
505 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
11,1 A
Kühlleistung bei A35/A25 (50Hz, BTU)
4060 btu/h
Kühlleistung bei A35/A25 (60Hz, BTU)
4299 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
3241 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
3719 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
2490 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
2798 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
10,58 oz.
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
521 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
541,5 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
521 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
541,5 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 11,1 A
Gewicht des Produkts (lb.)
74,96 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
38,03 zoll x 15,71 zoll x 9,61 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Benutzerhandbuch kurz DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Produktdatenblatt DE pdf 466.47 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.01 KB Download

Technical Drawings

DTS 6204C 230V DIS 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Abmessungen
X
399 mm
Y
966 mm
Z
244 mm
X
15.71 in
Y
38.03 in
Z
9.61 in