PF
PF 42500 A
Filterlüfter PF 4. Gen 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
Produktnummer:
11642104053
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Produktinformationen "PF 42500 230V 55 9011 A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 145 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 160 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
- 109 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 113 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 28 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 29 W
- Bemessungsleistung DC
- 18 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 55 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 55 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 50000 h
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Einbautiefe (mm)
- 102,87 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,35 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024576
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
- 85 cfm
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 94 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
- 64 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 74 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 28 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 29 W
- Bemessungsleistung DC
- 18 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 55 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 55 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
- 50000 h
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,78 zoll x 8,78 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,92 zoll x 9,92 zoll x 4,06 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 4,05 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,98 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024576
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.76 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.48 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 526.01 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.01 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 10.92 MB | Download |
Technical Drawings
PF 42500 230V 55 9011 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8,82 in
- B
- 8,82 in
- X
- 9,92 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,82 in
Abmessungen