Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 42500 24DC 55 UV 7035 A"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
  • Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Technische Daten
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
145 m³/h
Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
109 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung DC
5,9 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
57500 h
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
223 mm x 223 mm
Produktabmessungen (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Einbautiefe (mm)
97 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,64 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
UL recognized Zulassungsnummer
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
85 cfm
Luftfördermenge in Kombination DC (cfm)
64 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung DC
5,9 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
40 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Lebensdauer L10 (+ 40 °C)
57500 h
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,78 zoll x 8,78 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,92 zoll x 9,92 zoll x 4,06 zoll
Einbautiefe (inch)
3,82 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,41 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
UL recognized Zulassungsnummer
UL-US-L175229-21-02216002-2
GTIN (EAN)
4061131024965
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 526.01 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.01 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP N/A STEP 13.01 MB Download

Technical Drawings

PF 42500 24DC 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in