Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 43000 230V 55 UV 7035 A"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
  • Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
  • Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
233 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
265 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
180 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
207 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
45 W
Bemessungsleistung 60Hz
39 W
Bemessungsleistung DC
45 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
53 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
53 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
223 mm x 223 mm
Produktabmessungen (mm)
252 mm x 252 mm x 119 mm
Einbautiefe (mm)
97 mm
Gewicht des Produkts (kg)
1,67 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
137 cfm
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
156 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
106 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
122 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
45 W
Bemessungsleistung 60Hz
39 W
Bemessungsleistung DC
45 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
53 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
53 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,78 zoll x 8,78 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,92 zoll x 9,92 zoll x 4,685 zoll
Einbautiefe (inch)
3,82 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
3,682 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131025504
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 577.56 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 577.56 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.87 MB Download

Technical Drawings

PF 43000 230V 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
223 mm
B
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8.78 in
B
8.78 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
4.45 in