PF
PF 43000 A
Filterlüfter PF 4. Gen 233m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
Produktnummer:
11643804054
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
Produktinformationen "PF 43000 24DC 55 7035 A"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Fortschrittliche Filtertechnologie IP55 Faltenfilter - Für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Überlegene Filtertechnologie - Herausragender Luftdurchsatz
- Faltenfiltermatte mit gefalteter Struktur - Unübertroffenen Luftdurchsatz für effiziente Schaltschrankkühlung
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 265 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 233 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 207 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung DC
- 12 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Einbautiefe (mm)
- 119,13 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,51 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 122 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 12 W
- Bemessungsleistung DC
- 12 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- UV resistent
- Ja (1)
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,78 zoll x 8,78 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,92 zoll x 9,92 zoll x 4,06 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 4,69 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 3,33 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.7 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 577.56 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 577.56 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 13.59 MB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 24DC 55 7035 A
A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 4,45 in
Abmessungen