PWx 3000
PWS 3062
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Produktnummer:
12358010048
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Produktinformationen "PWS 3062 115V 60Hz 304SS"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
- Artikelnummer
- 12358010048
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,33 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,39 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 0,5 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 450L)
- 650 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 450L)
- 650 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 2-60 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 10 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131040996
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 613 mm x 257 mm x 143 mm
- Artikelnummer
- 12358010048
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,33 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,39 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 0,5 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 450L)
- 2218 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 36-140 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131040996
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 24,14 zoll x 10,13 zoll x 5,62 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 5.14 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 224.07 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 224.07 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3062 115V 60Hz 304SS
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 130 mm
- B
- 225 mm
- C
- 90 mm
- D
- 120 mm
- E
- 186 mm
- F
- 211,9 mm
- X
- 257 mm
- Y
- 613 mm
- Z
- 143 mm
- A
- 5,12 in
- B
- 8,86 in
- C
- 3,54 in
- D
- 4,72 in
- E
- 7,32 in
- F
- 8,34 in
- X
- 10,12 in
- Y
- 24,13 in
- Z
- 5,63 in
Abmessungen