PWx 3000
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Produktnummer:
12358720048
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Produktinformationen "PWS 31002 230V 304SS"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
- Artikelnummer
- 12358720048
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,71 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,99 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 1135L)
- 10000 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 1135L)
- 10000 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 2-60 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041832
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1664 mm x 501 mm x 307 mm
- Artikelnummer
- 12358720048
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,71 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,99 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 1135L)
- 34121 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 36-140 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 117 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041832
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 65,52 zoll x 19,75 zoll x 12,1 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 36.24 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 186.39 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 186.39 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.64 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 31002 230V 304SS
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 635 mm
- B
- 350 mm
- C
- 285 mm
- D
- 260 mm
- E
- 240 mm
- F
- 350 mm
- G
- 420 mm
- H
- 210 mm
- X
- 501 mm
- Y
- 1664 mm
- Z
- 307 mm
- A
- 25 in
- B
- 13,78 in
- C
- 11,22 in
- D
- 10,24 in
- E
- 9,45 in
- F
- 13,78 in
- G
- 16,54 in
- H
- 8,27 in
- X
- 19,72 in
- Y
- 65,51 in
- Z
- 12,09 in
Abmessungen