Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 31002 230V 304SS NV"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
  • Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Technische Daten
Artikelnummer
12358720148
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,71 A
Einschaltstrom 60Hz
0,99 A
IP Schutzart (intern)
34
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
1 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 1135L)
10000 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 1135L)
10000 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
10 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Betriebstemperaturbereich (°C)
2-60 °C
Gewicht des Produkts (kg)
57 kg
GTIN (EAN)
4061131041856
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1664 mm x 501 mm x 307 mm
Artikelnummer
12358720148
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,71 A
Einschaltstrom 60Hz
0,99 A
IP Schutzart (intern)
34
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
1 A
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 1135L)
34121 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
50 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Betriebstemperaturbereich (°F)
36-140 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
126 lb.
GTIN (EAN)
4061131041856
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
65,52 zoll x 19,75 zoll x 12,1 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 186.39 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 186.39 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings

PWS 31002 230V 304SS NV

Mounting holes Ø 8 mm

Abmessungen
A
635 mm
B
350 mm
C
285 mm
D
260 mm
E
240 mm
F
350 mm
G
420 mm
H
210 mm
X
501 mm
Y
1664 mm
Z
307 mm
A
25 in
B
13,78 in
C
11,22 in
D
10,24 in
E
9,45 in
F
13,78 in
G
16,54 in
H
8,27 in
X
19,72 in
Y
65,51 in
Z
12,09 in