PWx 3000
PWS 3152
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Produktnummer:
12358610108
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Beschreibung
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Produktinformationen "PWS 3152 115V 60Hz SS NV"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
- Artikelnummer
- 12358610108
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,56 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,88 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 450L)
- 1700 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 450L)
- 1700 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 2-60 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 931 mm x 299 mm x 206 mm
- Artikelnummer
- 12358610108
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,56 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,88 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 1 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 450L)
- 5800 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 36-140 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 34 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041733
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 36,65 zoll x 11,78 zoll x 8,11 zoll
- Build America, Buy America Act
- Yes
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
Produktgalerie überspringen
Ähnliche Produkte
PWS 3302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
Abonnement
PWS 3302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 3202
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3202
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3152
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3202
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3152
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3082
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3102
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement
PWS 3062
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 31002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Abonnement
PWS 3502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Abonnement