PWx 3000
PWS 3502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Produktnummer:
12358510148
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Produktinformationen "PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
- Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
- Artikelnummer
- 12358510148
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,89 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 3,1 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 2,5 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 450L)
- 6300 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 450L)
- 6300 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 10 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 2-60 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1450 mm x 400 mm x 218 mm
- Artikelnummer
- 12358510148
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,89 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 3,1 A
- IP Schutzart (intern)
- 34
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Anzahl der Phasen
- 1
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 2,5 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 450L)
- 21496 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 50 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 36-140 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 57,09 zoll x 15,75 zoll x 8,6 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 194.14 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 194.14 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 590 mm
- B
- 285 mm
- C
- 254 mm
- D
- 250 mm
- E
- 216 mm
- F
- 280 mm
- G
- 206 mm
- H
- 350 mm
- I
- 175 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1450 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 23,23 in
- B
- 11,22 in
- C
- 10 in
- D
- 9,84 in
- E
- 8,5 in
- F
- 11,02 in
- G
- 8,11 in
- H
- 13,78 in
- I
- 6,89 in
- X
- 15,75 in
- Y
- 57,09 in
- Z
- 8,58 in
Abmessungen