You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DHS 3441 230V DIS LG"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。

  • 高防护等级 - 该设备采用独特设计,可在 NEMA 3R、4 和 4X 环境中提供可靠的自我保护
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
技术数据
商品编号
13482012105
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Display
60Hz 能源效率比(EER)
2,28
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
79 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
1200 W
额定功耗 60Hz
1200 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
10 A
制冷剂量(克)
650 g
制冷剂类型
R513A
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
721 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
721 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
721 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
731 m³/h
预熔断器的类型和额定值
CC / 10 A
可控制冷量范围(瓦特)
1466-2198 W
温度出厂设定值(°C)
35 °C
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
57,9 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131256502
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
商品编号
13482012105
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
Display
60Hz 能源效率比(EER)
2,28
IP保护(外部)
34
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
79 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
1200 W
额定功耗 60Hz
1200 W
预熔丝型
CC
熔丝前值
10 A
制冷剂量(盎司)
22,93 oz.
制冷剂类型
R513A
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
424 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
424 cfm
风量(50Hz)(cfm)
424 cfm
风量(60Hz,cfm)
424 cfm
预熔断器的类型和额定值
CC / 10 A
可控制冷量范围(BTU)
5000-7500 btu/h
温度出厂设定值(°F)
95 °F
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
127,7 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131256502
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download