Hybrid Series
DHS 3441
DHS 3000 系列 冷却装置 侧装 for indoor app. 1500-2100W
460VAC DIS 7035 R513A
產品編號:
13482022105
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 高防护等级 - 该设备采用独特设计,可在 NEMA 3R、4 和 4X 环境中提供可靠的自我保护
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
產品資訊 "DHS 3441 400/460V DIS LG"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
Pfannenberg 提供符合 NEMA 标准认证的户外冷却单元:室内型(12 型)、户外型(3R/4 型)以及户外/冲洗型(4/4X 型)。
- 高防护等级 - 该设备采用独特设计,可在 NEMA 3R、4 和 4X 环境中提供可靠的自我保护
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 便捷的控制面板 - 通过翻下式检修面板,可轻松接触电气控制装置
- 商品编号
- 13482022105
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Display
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,28
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 79 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 1200 W
- 额定功耗 60Hz
- 1200 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 4,5 A
- 制冷剂量(克)
- 650 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 721 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 731 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 4.5 A
- 可控制冷量范围(瓦特)
- 1466-2198 W
- 温度出厂设定值(°C)
- 35 °C
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 63 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131256519
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- 商品编号
- 13482022105
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- Display
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,28
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
- 79 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 1200 W
- 额定功耗 60Hz
- 1200 W
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 4,5 A
- 制冷剂量(盎司)
- 22,93 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(60Hz)
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 424 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 424 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 424 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 424 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- CC / 4.5 A
- 可控制冷量范围(BTU)
- 5000-7500 btu/h
- 温度出厂设定值(°F)
- 95 °F
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 139 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131256519
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |