You are currently viewing content for: 塞席爾 · 中文

產品資訊 "DTS 6301C 115V LED 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
技术数据
商品编号
13888344055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
60Hz 能源效率比(EER)
2,2
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 60Hz
730 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
22 A
L35/L25 下的制冷量(60Hz,W)
1700 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
1580 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
1580 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
1250 W
制冷剂量(克)
400 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
113.5-126.5 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 60Hz (m³/h)
920 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
920 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 22 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
40 kg
工作温度范围(°C)
15-60 °C
GTIN(EAN)
4061131262824
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
968 mm x 410 mm x 253 mm
商品编号
13888344055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
60Hz 能源效率比(EER)
2,2
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
54
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 60Hz
730 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
22 A
L35/L25 下的制冷量(60Hz,BTU)
5800 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
5391 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
4265 btu/h
制冷剂量(盎司)
14,11 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(60Hz)
113.5-126.5 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 60Hz (cfm)
541,5 cfm
风量(60Hz,cfm)
541,5 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 22 A
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
88,19 lb.
工作温度范围(°F)
59-140 °F
GTIN(EAN)
4061131262824
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 396.16 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.88 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 115V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in