You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "DTS 6204C 400/460V LED 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
  • 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
技术数据
商品编号
13888249355
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
2,0
60Hz 能源效率比(EER)
2,1
浪涌电流 50Hz
3,2 A
60Hz 浪涌电流
2,8 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
480 W
额定功耗 60Hz
525 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
11,1 A
L35/L25 下的制冷量(50Hz,W)
1190 W
L35/L25 下的制冷量(60Hz,W)
1260 W
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
950 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
1090 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
950 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
730 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
820 W
制冷剂量(克)
300 g
制冷剂类型
R1234yf
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
400-460 V
电压范围(60Hz)
400-460 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
885 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
920 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
885 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
920 m³/h
预熔断器的类型和额定值
gG / 11.1 A
产品重量(千克)
39 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
966 mm x 399 mm x 244 mm
商品编号
13888249355
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
2,0
60Hz 能源效率比(EER)
2,1
浪涌电流 50Hz
3,2 A
60Hz 浪涌电流
2,8 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
480 W
额定功耗 60Hz
525 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
11,1 A
L35/L25 下的制冷量(50Hz,BTU)
4060 btu/h
L35/L25 下的制冷量(60Hz,BTU)
4299 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
3241 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
3719 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
2490 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
2798 btu/h
制冷剂量(盎司)
10,58 oz.
制冷剂类型
R1234yf
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
400-460 V
电压范围(60Hz)
400-460 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
521 cfm
外部风量 60Hz (cfm)
541,5 cfm
风量(50Hz)(cfm)
521 cfm
风量(60Hz,cfm)
541,5 cfm
预熔断器的类型和额定值
gG / 11.1 A
产品重量(磅)
85,98 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.97 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE pdf 466.47 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 465.01 KB Download

Technical Drawings

DTS 6204C 400/460V LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
X
399 mm
Y
966 mm
Z
244 mm
X
15.71 in
Y
38.03 in
Z
9.61 in