GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact 冷却装置 侧装 for indoor app. 1000W
400VAC 2~ LED 7035 R134a
產品編號:
13888249055
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
產品資訊 "DTS 6201C 400V 2~ LED 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
- 商品编号
- 13888249055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,08
- 浪涌电流 50Hz
- 9,1 A
- 60Hz 浪涌电流
- 9,1 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,48 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,57 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 4 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 1000 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 1000 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 780 W
- 制冷剂量(克)
- 500 g
- 制冷剂类型
- R134a
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 885 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 4 A
- 产品重量(千克)
- 39 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131262794
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- 商品编号
- 13888249055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,08
- 浪涌电流 50Hz
- 9,1 A
- 60Hz 浪涌电流
- 9,1 A
- IP保护(外部)
- 34
- IP保护(内部)
- 54
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,48 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,57 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 4 A
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 3412 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 2661 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 14174,76 oz.
- 制冷剂类型
- R134a
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 521 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 521 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 4 A
- 产品重量(磅)
- 85,98 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131262794
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.05 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.05 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 400V 2~ LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 962 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.87 in
- Z
- 9.96 in
尺寸