GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6304C
Green Series DTx 6000 Compact 冷却装置 侧装 for indoor app. 1000W
230VAC LED 7035 R1234yf
產品編號:
13888341355
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
產品資訊 "DTS 6304C 230V LED 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 进风口与出风口之间的距离较大 - 更长的气流路径可改善空气循环,并有助于消除电气机柜内的热点
- 紧凑型设计 - 便于集成到小型机柜或紧凑型设备中
- 商品编号
- 13888341355
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,5
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,4
- 浪涌电流 50Hz
- 10,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 10,7 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 590 W
- 额定功耗 60Hz
- 675 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L25 下的制冷量(50Hz,W)
- 1560 W
- L35/L25 下的制冷量(60Hz,W)
- 1620 W
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 1430 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 1500 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 1430 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 1120 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 1160 W
- 制冷剂量(克)
- 400 g
- 制冷剂类型
- R1234yf
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 885 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 920 m³/h
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 34 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-60 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 962 mm x 418 mm x 244 mm
- 商品编号
- 13888341355
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,5
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,4
- 浪涌电流 50Hz
- 10,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 10,7 A
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 590 W
- 额定功耗 60Hz
- 675 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 6 A
- L35/L25 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 5326 btu/h
- L35/L25 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 5528 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 4882 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 5119 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 3823 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 3958 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 14,11 oz.
- 制冷剂类型
- R1234yf
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- 外部风量 60Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 521 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 541,5 cfm
- 预熔断器的类型和额定值
- gG / 6 A
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 74,96 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-140 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 37.88 inch x 16.46 inch x 9.61 inch
技术数据
Technical Drawings
DTS 6304C 230V LED 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- X
- 418 mm
- Y
- 962 mm
- Z
- 244 mm
- Z1
- 187 mm
- Z2
- 57 mm
- X
- 16.46 in
- Y
- 37.87 in
- Z
- 9.61 in
- Z1
- 7.36 in
- Z2
- 2.24 in
尺寸