You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PWS 3062 115V 60Hz 304SS"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
  • 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
  • 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
  • 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
技术数据
商品编号
12358010048
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 60Hz
0,33 A
60Hz 浪涌电流
0,39 A
IP保护(内部)
34
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
相数
1
预熔丝型
CC
熔丝前值
0,5 A
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35(50Hz,W,450L)的制冷量
650 W
W10/A35(60Hz,W,450L)的制冷量
650 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
10 °C
电压范围(60Hz)
104-126 V
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压类型
AC
工作温度范围(°C)
2-60 °C
产品重量(千克)
10 kg
GTIN(EAN)
4061131040996
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
613 mm x 257 mm x 143 mm
商品编号
12358010048
彩色盖子/盖板
不锈钢
盖子/罩子颜色 RAL
9006
额定频率
60 Hz
最大电流消耗 60Hz
0,33 A
60Hz 浪涌电流
0,39 A
IP保护(内部)
34
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
相数
1
预熔丝型
CC
熔丝前值
0,5 A
W10/A35 下的制冷量(60Hz,BTU,450L)
2218 btu/h
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
50 °F
电压范围(60Hz)
104-126 V
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压类型
AC
工作温度范围(°F)
36-140 °F
产品重量(磅)
22 lb.
GTIN(EAN)
4061131040996
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
24.14 inch x 10.13 inch x 5.62 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.14 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 224.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 3062 115V 60Hz 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

尺寸
A
130 mm
B
225 mm
C
90 mm
D
120 mm
E
186 mm
F
211.9 mm
X
257 mm
Y
613 mm
Z
143 mm
A
5.12 in
B
8.86 in
C
3.54 in
D
4.72 in
E
7.32 in
F
8.34 in
X
10.12 in
Y
24.13 in
Z
5.63 in