PWx 3000
PWS 3302
空气/水热交换器 侧装 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
產品編號:
12358410148
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
- 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
產品資訊 "PWS 3302 115V 60Hz 304SS NV"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 工业级耐用性 - 坚固的钢制或不锈钢外壳确保在恶劣环境下长期稳定运行
- 免维护运行 - 采用几乎无需维护的设计,最大限度地减少停机时间
- 高冷却效率 - 在低流量和极小压降条件下仍能实现强劲性能
- 商品编号
- 12358410148
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,8 A
- IP保护(内部)
- 34
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 1 A
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35(50Hz,W,450L)的制冷量
- 3600 W
- W10/A35(60Hz,W,450L)的制冷量
- 3600 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 10 °C
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压类型
- AC
- 工作温度范围(°C)
- 2-60 °C
- 产品重量(千克)
- 30 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131041498
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 1318 mm x 400 mm x 229 mm
- 商品编号
- 12358410148
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,7 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,8 A
- IP保护(内部)
- 34
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 1 A
- W10/A35 下的制冷量(60Hz,BTU,450L)
- 12283 btu/h
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 50 °F
- 电压范围(60Hz)
- 104-126 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压类型
- AC
- 工作温度范围(°F)
- 36-140 °F
- 产品重量(磅)
- 66 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131041498
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 51.89 inch x 15.75 inch x 9.07 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 187.72 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 187.72 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.72 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3302 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 190.9 mm
- D
- 207.3 mm
- E
- 126.6 mm
- F
- 208.8 mm
- G
- 197.6 mm
- H
- 192.4 mm
- I
- 214 mm
- J
- 266.7 mm
- K
- 330 mm
- L
- 165 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1318 mm
- Z
- 229 mm
- A
- 16.81 in
- B
- 11.02 in
- C
- 7.52 in
- D
- 8.16 in
- E
- 4.98 in
- F
- 8.22 in
- G
- 7.78 in
- H
- 7.57 in
- I
- 8.43 in
- J
- 10.5 in
- K
- 12.99 in
- L
- 6.5 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 51.89 in
- Z
- 9.02 in
尺寸