PWS 7000
PWS 7102
空气/水热交换器 侧装 950W IP55/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
產品編號:
12051010253
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
- 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
產品資訊 "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
- 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
- 商品编号
- 12051010253
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 50 Hz
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,4 A
- 60Hz 浪涌电流
- 1,8 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 4 A
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
- 950 W
- W10/A35 型号的制冷量(60Hz,W,200L)
- 950 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 10 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 工作温度范围(°C)
- 1-70 °C
- 产品重量(千克)
- 7,5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- 商品编号
- 12051010253
- 彩色盖子/盖板
- 不锈钢
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 9006
- 额定频率
- 50 Hz
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,4 A
- 60Hz 浪涌电流
- 1,8 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- CC
- 熔丝前值
- 4 A
- W10/A35 模式下的制冷量(60Hz,BTU,200L)
- 3241 btu/h
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 50 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 工作温度范围(°F)
- 34-158 °F
- 产品重量(磅)
- 16,54 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch
技术数据
Technical Drawings
PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 280 mm
- B
- 463 mm
- C
- 112 mm
- D
- 37 mm
- E
- 904 mm
- F
- 340 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 950 mm
- Z
- 190 mm
- A
- 11.02 in
- B
- 18.19 in
- C
- 4.41 in
- D
- 1.47 in
- E
- 35.59 in
- F
- 13.39 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 37.4 in
- Z
- 7.48 in
尺寸