PWS 7000
PWS 7332L
空气/水热交换器 侧装 3150W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
產品編號:
12053010063
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
- 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
產品資訊 "PWS 7332L 230V 7035"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
- 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
- 商品编号
- 12053010063
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 1,4 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 1,7 A
- 浪涌电流 50Hz
- 2,6 A
- 60Hz 浪涌电流
- 2 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,161 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,235 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
- 3150 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 8 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 706 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1200 m³/h
- 工作温度范围(°C)
- 1-70 °C
- 产品重量(千克)
- 35 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131036692
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 1321 mm x 401 mm x 215 mm
- 商品编号
- 12053010063
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 1,4 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 1,7 A
- 浪涌电流 50Hz
- 2,6 A
- 60Hz 浪涌电流
- 2 A
- IP保护(内部)
- 55
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- 噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
- 54 dB(A)
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,161 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,235 W
- 预熔丝型
- gG
- 熔丝前值
- 2 A
- W10/A35 模式下的制冷量(50Hz,BTU,200L)
- 10748 btu/h
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 46 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(cfm)
- 706 cfm
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1200 m³/h
- 工作温度范围(°F)
- 34-158 °F
- 产品重量(磅)
- 77 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131036692
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 53.1 inch x 15.7 inch x 7.5 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 1.21 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 359.77 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.48 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.54 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 373.8 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7332L | N/A | 270.08 KB | Download | |
| Supplement PWS 7332L | N/A | 270.08 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7332L 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 700 mm
- B
- 315 mm
- C
- 220 mm
- D
- 350 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 350 mm
- I
- 58 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1350 mm
- Z
- 190 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 12.4 in
- C
- 8.66 in
- D
- 13.78 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 13.78 in
- I
- 2.28 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 53.15 in
- Z
- 7.48 in
尺寸