You are currently viewing content for: 西班牙 · 中文

產品資訊 "PWS 7102 230V NV 7035 UL"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
  • 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
  • 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
  • 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
技术数据
商品编号
12051010055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,35 A
最大电流消耗 60Hz
0,4 A
浪涌电流 50Hz
1,5 A
60Hz 浪涌电流
1,8 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
48 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,082 W
额定功耗 60Hz
0,084 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
950 W
W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
1061 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
8 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
153 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
260 m³/h
工作温度范围(°C)
1-70 °C
产品重量(千克)
7,5 kg
GTIN(EAN)
4061131035978
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
500 mm x 200 mm x 138 mm
商品编号
12051010055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,35 A
最大电流消耗 60Hz
0,4 A
浪涌电流 50Hz
1,5 A
60Hz 浪涌电流
1,8 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
48 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,082 W
额定功耗 60Hz
0,084 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
W10/A35 模式下的制冷量(50Hz,BTU,200L)
3242 btu/h
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
46 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
153 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
260 m³/h
工作温度范围(°F)
34-158 °F
产品重量(磅)
17 lb.
GTIN(EAN)
4061131035978
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 244.22 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 270.61 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7102 230V NV 7035 UL

Mounting holes Ø 8 mm

尺寸
A
440 mm
B
170 mm
C
150 mm
D
10 mm
E
465 mm
F
15 mm
X
200 mm
Y
500 mm
Z
150 mm
A
17.32 in
B
6.69 in
C
5.91 in
D
0.39 in
E
18.31 in
F
0.59 in
X
7.87 in
Y
19.69 in
Z
5.91 in