You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PWS 7102 230V AC 50/60 NV RAL UL"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
  • 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
  • 可喷漆钢制盖板 - 这款耐用的钢制盖板可轻松涂漆,以匹配橱柜或企业色调
  • 坚固耐用的结构 - 工业级设计,配备可拆卸钢制盖板,便于轻松操作
技术数据
商品编号
12051010251
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,35 A
最大电流消耗 60Hz
0,52 A
浪涌电流 50Hz
1,5 A
60Hz 浪涌电流
1,8 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
48 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,082 W
额定功耗 60Hz
0,09 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
950 W
W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
1061 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
153 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
260 m³/h
工作温度范围(°C)
1-70 °C
产品重量(千克)
7,5 kg
GTIN(EAN)
4061131036029
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
500 mm x 200 mm x 138 mm
商品编号
12051010251
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,35 A
最大电流消耗 60Hz
0,52 A
浪涌电流 50Hz
1,5 A
60Hz 浪涌电流
1,8 A
IP保护(内部)
55
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
3R/4
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
48 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
0,082 W
额定功耗 60Hz
0,09 W
预熔丝型
gG
熔丝前值
2 A
W10/A35 模式下的制冷量(50Hz,BTU,200L)
3241 btu/h
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(cfm)
153 cfm
风量(50Hz)(m³/h)
260 m³/h
工作温度范围(°F)
34-158 °F
产品重量(磅)
17 lb.
GTIN(EAN)
4061131036029
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch