篩選產品
PTF 产品目录
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 1000m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11681100055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 880m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11681102055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11681150055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11681152055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 880m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11682102055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 500m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11685100055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 350m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11685101055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11685150055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11685151055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
460VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11687022055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 800m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11687100055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF 600m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11687102055
PTF 60000
Top 过滤风扇 PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11687152055
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11692102055
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 UL
- 商品编号
- 11692102120
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 UL
- 商品编号
- 11692102121
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11692102185
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11692152055
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 UL
- 商品编号
- 11692152120
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 UL
- 商品编号
- 11692152121
PTF 1000
Top 过滤风扇 PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
- 商品编号
- 11692152185