Agregaty chłodnicze
DTS 3185
Seria DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for washdown app. 1800W
115VAC SC 9006 R134a
Numer produktu:
13383644158
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Informacje dot. produktu "DTS 3185 115V SC 304SS"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
- Numer pozycji
- 13383644158
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,8
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1224 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 30 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 1800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 1800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 1100 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 650 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 30 A
- zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
- 1465-2051 W
- Masa produktu (kg)
- 49 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 914 mm x 305 mm x 305 mm
- Numer pozycji
- 13383644158
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9006
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,8
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1224 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 30 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 6142 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3753 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 22,9 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 30 A
- zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
- 5000-7000 btu/h
- Waga produktu (funtów)
- 108 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.34 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.62 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3185 115V SC 304SS
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 430 mm
- B
- 243 mm
- C
- 118 mm
- D
- 11 mm
- E
- 216 mm
- F
- 216 mm
- G
- 45 mm
- H
- 17 mm
- I
- 80 mm
- J
- 265 mm
- K
- 228 mm
- X
- 304 mm
- Y
- 918 mm
- Z
- 305 mm
- A
- 16.93 in
- B
- 9.57 in
- C
- 4.65 in
- D
- 0.43 in
- E
- 8.5 in
- F
- 8.5 in
- G
- 1.77 in
- H
- 0.67 in
- I
- 3.15 in
- J
- 10.43 in
- K
- 8.98 in
- X
- 11.97 in
- Y
- 36.14 in
- Z
- 12.01 in
Wymiary