You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Dane techniczne
Numer pozycji
13384136158
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2431 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
7 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
6120 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
6120 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
3407 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
650 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
55 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
-4 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
2259 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
2259 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1145 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1145 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 7 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
3407-6120 W
Fabryczna wartość zadana temperatury (°C)
10 °C
Masa produktu (kg)
95,3 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131019428
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1452 mm x 400 mm x 500 mm
Numer pozycji
13384136158
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2431 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
7 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
20901 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
11636 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
22,93 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
131 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
25 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
1330 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
674 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 7 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
11741-20657 btu/h
Fabryczna wartość zadana temperatury (°F)
50 °F
Waga produktu (funtów)
210,1 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131019428
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
57.17 inch x 15.8 inch x 19.7 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.84 MB Download

Technical Drawings

DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in