GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Cooling Unit Side Mount for indoor app. 1000-2800W
400VAC 3~ 7035 R513A
Numer produktu:
13887332555
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Informacje dot. produktu "DTS 6X1E 400V 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Numer pozycji
- 13887332555
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Premium Controller
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1300 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1300 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- C
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 1100 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 990 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- C / 6 A
- zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
- 1000-2800 W
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 75 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 1547 mm x 485 mm x 278 mm
- Numer pozycji
- 13887332555
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Premium Controller
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1300 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1300 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- C
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 38801,36 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 360-440 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 583 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 583 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- C / 6 A
- zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
- 3412-9554 btu/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 165,35 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253945
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 78.4 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 748.35 KB | Download |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E 400V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 47 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1547 mm
- Z
- 278 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 1.85 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.91 in
- Z
- 10.94 in
Wymiary