You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTT 6101 115V 60Hz CON 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Ochrona przed kondensatem - Czterokrotna ochrona przed kondensatem dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
  • Ochrona przed kondensatem - Ciepłe powietrze jest rozprowadzane po dużej powierzchni parownika, co zmniejsza prędkość przepływu powietrza i minimalizuje ryzyko przedostania się wody do szafy elektrycznej
  • Ochrona przed kondensatem - Umieszczenie parownika w górnej części agregatu chłodniczego zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu bez kontaktu z obudową elektryczną
  • Ochrona przed kondensatem - Zoptymalizowany obieg chłodniczy zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zmniejsza ryzyko przedostawania się kondensatu do szafy elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13256174055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Połącz się
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,23
Prąd rozruchowy 60 Hz
23 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,569 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
665 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
665 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
400 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
400 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 10 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
33 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131054795
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Numer pozycji
13256174055
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Połącz się
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,23
Prąd rozruchowy 60 Hz
23 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,569 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
2389 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
1262 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
11339,81 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
335 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
335 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 10 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
72,765 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131054795
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.74 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 61/6201 115V MC N/A pdf 48.74 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTT 6101 115V 60Hz CON 7035

Wymiary
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in