You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTT 6204 230V LED VAH"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Ochrona przed kondensatem - Czterokrotna ochrona przed kondensatem dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
  • Ochrona przed kondensatem - Ciepłe powietrze jest rozprowadzane po dużej powierzchni parownika, co zmniejsza prędkość przepływu powietrza i minimalizuje ryzyko przedostania się wody do szafy elektrycznej
  • Ochrona przed kondensatem - Umieszczenie parownika w górnej części agregatu chłodniczego zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu bez kontaktu z obudową elektryczną
  • Ochrona przed kondensatem - Zoptymalizowany obieg chłodniczy zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zmniejsza ryzyko przedostawania się kondensatu do szafy elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13816241315
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,1
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,3
Prąd rozruchowy 50 Hz
19,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
23 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
460 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
485 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
950 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
650 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
750 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
280 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
540 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Masa produktu (kg)
29 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Numer pozycji
13816241315
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
LED
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,1
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,3
Prąd rozruchowy 50 Hz
19,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
23 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
24
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
460 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
485 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
6 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
3242 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
2218 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
2559 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
9,877 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
318 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
347 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Waga produktu (funtów)
63,93 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6204 230V LED VAH

Wymiary
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in