GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6101
Green Series DTx 6000 Agregat chłodniczy Montaż od góry for indoor app. 500W
230VAC CON R513A
Numer produktu:
13256171051
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Ochrona przed kondensatem - Czterokrotna ochrona przed kondensatem dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
- Ochrona przed kondensatem - Ciepłe powietrze jest rozprowadzane po dużej powierzchni parownika, co zmniejsza prędkość przepływu powietrza i minimalizuje ryzyko przedostania się wody do szafy elektrycznej
- Ochrona przed kondensatem - Umieszczenie parownika w górnej części agregatu chłodniczego zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu bez kontaktu z obudową elektryczną
- Ochrona przed kondensatem - Zoptymalizowany obieg chłodniczy zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zmniejsza ryzyko przedostawania się kondensatu do szafy elektrycznej
Informacje dot. produktu "DTT 6101 230V CON RAL"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Ochrona przed kondensatem - Czterokrotna ochrona przed kondensatem dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
- Ochrona przed kondensatem - Ciepłe powietrze jest rozprowadzane po dużej powierzchni parownika, co zmniejsza prędkość przepływu powietrza i minimalizuje ryzyko przedostania się wody do szafy elektrycznej
- Ochrona przed kondensatem - Umieszczenie parownika w górnej części agregatu chłodniczego zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu bez kontaktu z obudową elektryczną
- Ochrona przed kondensatem - Zoptymalizowany obieg chłodniczy zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zmniejsza ryzyko przedostawania się kondensatu do szafy elektrycznej
- Numer pozycji
- 13256171051
- Nazwa kontrolera
- Połącz się
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,09
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,25
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 19,7 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 23 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Montaż od góry
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,458 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,532 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 500 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 665 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 500 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 370 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 400 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 400 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 570 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 33 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131054764
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 451 mm x 588 mm x 393 mm
- Numer pozycji
- 13256171051
- Nazwa kontrolera
- Połącz się
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,09
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,25
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 19,7 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 23 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Montaż od góry
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,458 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,532 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2269 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1365 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 11339,81 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 335 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 335 cfm
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 72,765 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131054764
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 48.7 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 490.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.43 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 1.29 MB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 61/6201 230V MC | N/A | 48.7 MB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTT 6101 230V CON RAL
- A
- 260 mm
- B
- 492 mm
- X
- 588 mm
- Y
- 451 mm
- Z
- 393 mm
- A
- 10.24 in
- B
- 19.37 in
- X
- 23.15 in
- Y
- 17.76 in
- Z
- 15.47 in
Wymiary