You are currently viewing content for: Wietnam · polski

Informacje dot. produktu "DTT 6301 230V CON VAH"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Ochrona przed kondensatem - Czterokrotna ochrona przed kondensatem dzięki idealnemu, opatentowanemu systemowi zarządzania kondensatem
  • Ochrona przed kondensatem - Ciepłe powietrze jest rozprowadzane po dużej powierzchni parownika, co zmniejsza prędkość przepływu powietrza i minimalizuje ryzyko przedostania się wody do szafy elektrycznej
  • Ochrona przed kondensatem - Umieszczenie parownika w górnej części agregatu chłodniczego zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu bez kontaktu z obudową elektryczną
  • Ochrona przed kondensatem - Zoptymalizowany obieg chłodniczy zapobiega powstawaniu mostków termicznych i zmniejsza ryzyko przedostawania się kondensatu do szafy elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13256371015
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Multi-Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,53
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,42
Prąd rozruchowy 50 Hz
19,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
23,2 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,98 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1140 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1620 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
1000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
1160 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
725 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
1820 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
1970 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
885 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 10 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
45 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055006
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
435 mm x 595 mm x 495 mm
Numer pozycji
13256371015
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Multi-Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,53
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,42
Prąd rozruchowy 50 Hz
19,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
23,2 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Montaż od góry
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,98 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1140 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
5528 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
3958 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
20553,4 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
1071 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
521 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
521 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 10 A
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
99,225 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055006
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 47.32 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 469.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 468.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 989.53 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. DTT 6301 230V MC N/A pdf 47.32 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTT 6301 230V CON VAH

Wymiary
A
390 mm
B
490 mm
X
595 mm
Y
435 mm
Z
495 mm
A
15.35 in
B
19.29 in
X
23.43 in
Y
17.13 in
Z
19.49 in